1002140
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H SF
Steuerleitung; 5G0.5; U0/U: 300/500 V; HFFR; Aderidentifizierung: Nummern; flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H SF 5G0,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
13.474,50 €
(269,49 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 5000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Einfache Handhabung und Installation aufgrund sehr flexibler Ausführung.
- Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
- Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5).
Anwendung
- Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
- Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3).
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑30 °C möglich.