Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 

Lichtwellenleiter-Konfigurator

Schnell, einfach und übersichtlich zu Ihrer LWL-Konfektion


Nutzen Sie unser Online-Tool zur Konfiguration eines individuell konfektionierten Lichtwellenleiters.

Glasfaserinstallationen gewinnen für das Handling größerer Datenmengen und die steigenden Anforderungen an die Datenübertragung stetig an Bedeutung. LAPP bietet mit der Produktgruppe der Lichtwellenleiter (engl. Optical Fiber) hierfür hochqualitative Kabelkonfektionen. Mit unserem LWL-Konfigurator können Sie sich schnell und übersichtlich die perfekte Konfektion für Ihre Anwendung zusammenstellen.

Konfigurationsmöglichkeiten

Auswahlmöglichkeiten abhängig vom gewählten Anwendungsort

  • GOF, reine Glasfaser
  • PCF, kunststoffummantelte Glasfaser
  • POF, reine Kunststofffaser
  • Kabel aus dem LAPP-Portfolio
  • Fertigungslänge
  • Kabelmarkierung
  • Steckverbinder für GOF-Lichtwellenleiter
  • Steckverbinder für PCF-Lichtwellenleiter
  • Steckverbinder für POF-Lichtwellenleiter

Ihre Vorteile


Alle Artikel auf einen Blick

Zusammenstellung benötigter Produktkomponenten nach Art und Anzahl.


 

Live-Vorschau der Konfektion

Visualisierung der konfigurierten LWL-Konfektion zur Prüfung Ihrer Angaben.

Machbarkeitsprüfung

Prüfung auf technische Machbarkeit für alle konfigurierbaren Varianten. 

Unverbindliches Angebot

Artikelliste verschicken und innerhalb kürzester Zeit Preis- und Lieferinformationen erhalten.

Hintergrundwissen


Welche Grundsatzfragen sollten bzgl. LWL-Konfektion beantwortet sein?

  • Wo soll die Konfektion eingesetzt und wie soll sie verlegt werden? 
  • Welche Übertragungslänge ist zwischen Sender und Empfänger zurückzulegen?
  • Welche Datenübertragungsrate soll erzielt werden?
  • Ist die Konfektion kompatibel zu den bereits eingesetzten Komponenten im Kommunikationsnetzwerk (Sensoren, Aktoren, Switches, Steuerungsrechner etc.)?

Welche Vorteile bieten werkseitig konfektionierte Leitungen/Kabel?

  • Die anschlussfertige Konfektion ist direkt verlegbar. 
  • Die aufwändige Steckermontage entfällt, wodurch Sie Zeit und Geld für teures Equipment sparen. 
  • Die hochwertige Verbindung steigert die Zuverlässigkeit Ihrer Anwendung.
  • Die werkseitige Konfektionierung in Top-Qualität ergibt bessere Dämpfungswerte (geringe Einfügedämpfung und hohe Rückflussdämpfung). 

Was sind Fasertyp und Faserkategorie?

  • Faser: Einzelner Leiter, der die Lichtwellen führt. Die einzelnen Fasern bilden zusammen das Herz eines Lichtwellenleiters.
  • Fasertyp: Gruppiert die Lichtwellenleiter in Singlemode (überträgt Licht einer Mode) und Multimode (überträgt Licht über mehrere Moden).
  • Faserkategorie: Kategorisiert die Fasern eines Lichtwellenleiters (OS2 bzw. OM1 bis OM4). Mit steigender OM-Kategorie ergeben sich höhere Datenübertragungsraten bzw. weitere Distanzen. Die mit Abstand höchsten Übertragungseigenschaften bieten OS2-Fasern.