4520001
Einzelader; 1X1.5; grün-gelb; Ring; U0/U: 450/750 V; PVC; HAR-zertifiziert; feste Verlegung
H07V-K 1X1,5 GNYE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
29,64 €
(29,64 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V-K, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün)).
- ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
- Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
- Auch im Einweg-Großkarton erhältlich. Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
- Zur Verdrahtung von Leuchten.
- Für die feste und geschützte Verlegung.
- Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar.
- Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.