Germany
 
de
en
 
0
0
0
Germany
 
de
en
 

EPIC® Gehäusekonfigurator

Online-Tool für individuelle EPIC® Rechtecksteckverbinder-Gehäuse

Wer die Wahl hat, hat die Qual


Manchmal fällt einem die Entscheidung schwer, bei Millionen von Kombinationsmöglichkeiten ist das auch nachvollziehbar. Mit unserem EPIC® Gehäusekonfigurator können Sie ganz einfach ein Rechtecksteckverbinder-Gehäuse aus unserem großen Portfolio auswählen und problemlos nach Ihren Wünschen anpassen.

Damit steht dem passenden Rechtecksteckverbinder-Gehäuse für Ihre Anwendung nichts mehr im Wege.

Hier geht es zum Konfigurator

Mit wenigen Klicks zu Ihrem individuellen Rechtecksteckverbinder-Gehäuse. Definieren Sie Gehäuseform, Art und Position der Kabeleingänge und vieles mehr.


Ganz ohne Kosten und ohne Registrierung.

Konfigurationsmöglichkeiten

  • Gehäuse-Bauform
  • Baugröße
  • Performanceklasse
  • Steckverbinder-Bauform
  • Gewindetyp
  • Gewindegröße
  • Anzahl der Bohrungen
  • Position der Bohrung
  • Zwischenstutzen
  • Art der Verriegelung
  • Material des Verriegelungssystems
  • Verriegelungsbügel

Ihre Vorteile


Enorme Vielfalt

138 Millionen Kombinationsmöglichkeiten lassen keine Wünsche offen.

Machbarkeitsprüfung

Prüfung auf technische Machbarkeit für alle konfigurierbaren Varianten.

Benutzerfreundlich

Online-Preisermittlung, Erkennung von Katalogvarianten sowie Lieferung der Lösung innerhalb von 5 Arbeitstagen.

Alles auf einen Blick

Visualisierung und Beschreibung des konfigurierten Gehäuses inkl. Downloadmöglichkeit des Datenblatts.

Hintergrundwissen


Was sind Industriesteckverbinder und wozu dienen sie?

Ein Industriesteckverbinder ist der elementare Bestandteil einer wieder lösbaren, sicheren Steckverbindung zweier Kabel oder zum Anschluss eines Kabels an ein Gerät oder eine Maschine. Sie stellen den Kontakt her und halten dabei Hunderten Steckzyklen stand.

Wo kommen Industriesteckverbinder zum Einsatz?

Industriesteckverbinder sind überall dort im Maschinen- und Anlagenbau oder in der Antriebstechnik verbaut, wo gemessen, gesteuert, geregelt und angetrieben wird. Die unterschiedlichen Formen, Größen und Ausführungen ermöglichen vielzählige Applikationsmöglichkeiten.

Warum benötige ich ein Gehäuse für meinen Industriesteckverbinder?

Rechtecksteckverbinder-Gehäuse schützen den Kern des Rechtecksteckverbinders, nämlich dessen Einsätze und Kontakte. Sie sorgen dafür, dass ein Rechtecksteckverbinder stabil und beständig ist. Das macht sie ideal für Anwendungen in der Industrie.