61825000
Upevňovací svorka; bílá; Polyamid; Bez halogenů;
AS-I klipsová spona
Přidat do porovnání produktů
Cena
14.623,85 Kč
(2.924,77 Kč/100 Ks)
500 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- AS-I klipsová spona: obzvlášť pevné uložení kabelu je zaručeno kuželovým uchycením v soklu a opakovaně uvolnitelným uzávěrem
- Vysoce kvalitní akrylátové lepidlo umožňuje rychlou montáž a okamžité zatížení soklu, mimo to je možné upevnění pomocí šroubu
Použití
- Upevňovací prvky pro kabely a vodiče
- Pro použití se sběrnicovými kabely UNITRONIC® AS-Interface
Komentáře