61794951
Plochý zásuvný kontakt; vhodná krimpovací vložka: PEW 12.060; Typ plochého kolíku: Zcela izolovaná plochá dutinka (typ V); Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; červená; Mosaz Pocínované
BLADE RECEPTACLES L-RA 29 V
Přidat do porovnání produktů
Cena
530,97 Kč
(530,97 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Proto nejlepší elektrická vodivost (nejmenší odpor)
- Plochý kontakt je tvrdě naletován, aby ho bylo možné nalisovat v jakékoli poloze
Použití
- Výroba rozvaděčů
- Výroba kabelové konfekce