2170009
Koaxiální kabely; RG 11 A/U; jmenovitá charakteristická impedance: 75; PVC; 1.2 mm; Pevné uložení; -40 °C do 80 °C; černá
Coaxial - RG-11 A/U
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.378,22 Kč
(6.378,22 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Pro přenos vysokofrekvenčního signálu bez zkreslení a s nízkou ztrátou.
- Speciální konstrukce kabelu zajišťuje mimořádnou odolnost proti vnějším rušivým vlivům.
- Charakteristická impedance a útlum v závislosti na příslušné konstrukci kabelu.
- K dispozici je široká škála variant.
Použití
- Pro rádiové a počítačové systémy stejně jako pro celou oblast vysokofrekvenčních technologií a elektroniky
- Na přenos signálů na krátké vzdálenosti.
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Pro vysoké tepelné a chemické zatížení.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.