Uhlíková stopa produktu byla vypočítána pro mnoho našich produktů z portfolia ÖLFLEX® a externě ověřena.
Vyžádejte si zprávy ještě dnes!
Udržitelnost je ústředním bodem firemní strategie společnosti LAPP. Jejím podstatným prvkem je výpočet uhlíkové stopy produktu (PCF). Ta zahrnuje všechny skleníkové plyny, které produkt vyprodukuje v různých fázích svého životního cyklu, a poskytuje odpovědi na stále důležitější otázku v rámci snahy o klimatickou neutralitu: Jak vysoké jsou emise skleníkových plynů našich produktů?
Abychom to zjistili, jsme se pustili do analýzy uhlíkové stopy produktu pro naše kabelové řešení ÖLFLEX®. Naše výpočty a výsledky byly nezávisle ověřeny společností DEKRA. Díky tomu jsme schopni transparentně a fundovaně poskytovat informace o emisích skleníkových plynů z výroby našich produktů (Cradle-to-Gate). Naším cílem je vypočítat uhlíkovou stopu dalších produktů z našeho portfolia a v dalším kroku přijmout opatření ke snížení dopadu našich produktů na klima.
Kromě mnoha dalších produktů z našeho portfolia jsme již vypočítali uhlíkovou stopu těchto kabelů.
Uhlíková stopa produktu – nebo uhlíková stopa CO₂ – často zkráceně označovaná jako PCF, zaznamenává všechny skleníkové plyny v jednotce CO₂ ekvivalentu (CO₂e), které produkt vyprodukuje během svého životního cyklu. Písmeno „e“ znamená „ekvivalenty“ a popisuje, že do výpočtu se nezahrnuje pouze oxid uhličitý (CO₂), ale všechny skleníkové plyny, které přispívají ke změně klimatu, včetně například metanu (CH₄), oxidu dusného (N₂O) a fluorovaných skleníkových plynů (F-plyny).
Pomocí měrné jednotky ekvivalentu CO₂ (CO₂e) lze porovnat dopady různých skleníkových plynů na klima, protože jsou uvedeny do poměru k dopadům CO₂ na klima. Hmotnost emitovaných a odstraněných skleníkových plynů se vynásobí globálním oteplovacím potenciálem (GWP) 100 stanoveným Mezivládním panelem pro změnu klimatu. GWP 100 popisuje skleníkový potenciál za období 100 let. Tím se zobrazují krátkodobé dopady změny klimatu.
Výpočet uhlíkové stopy produktu (PCF) nám pomáhá kvantifikovat emise našich spojovacích řešení od těžby surovin až po výrobu produktu a porozumět jejich dopadům. Takto můžeme stanovit konkrétní cíle pro snížení emisí. Současně zvyšuje uvedení uhlíkové stopy produktu transparentnost a vytváří porozumění pro dopady produktu na změnu klimatu. Lze odvodit opatření ke snížení uhlíkové stopy a identifikovat možný potenciál optimalizace.
Analýzy uhlíkové stopy produktu mohou mít dopad na vývoj produktů s nižšími emisemi CO₂, zlepšení výrobních procesů, strategické plánování a přípravu na budoucí legislativu a regulační předpisy.
Všechny emise skleníkových plynů počítáme podle principu „Cradle-to-Gate“, tedy sledujeme životní cyklus produktu od těžby surovin přes výrobu, dodávku do našich logistických center, skladování a balení až po opuštění logistického centra.
Zatímco matematický výpočet uhlíkové stopy je poměrně jednoduchý, výzvy spočívají v datové základně. Shromažďují se tak údaje o spotřebě energie, materiálech, dopravě a produkci odpadu pro každou fázi životního cyklu produktu. Při tom se množství každého vstupu nebo výstupu vynásobí příslušným emisním faktorem. Ve třetím kroku dochází k interpretaci výsledků a identifikaci oblastí s největším podílem emisí CO₂. Z toho lze odvodit opatření ke snížení PCF. Normativní základ pro měření, vykazování a ověřování PCF tvoří norma ISO 14067.
Na základě mezinárodní normy ISO 14067: Skleníkové plyny – Uhlíková stopa produktů – Požadavky a pokyny pro kvantifikaci vytvořila společnost LAPP standard pro vykazování. Tento standard popisuje metodiku specifickou pro společnost LAPP při výpočtu PCF produktového portfolia ÖLFLEX®. Kromě jednotného postupu stanoví standard také jednotné výpočty, předpoklady a zdroje dat, aby bylo zajištěno standardizované stanovení PCF v rámci portfolia ÖLFLEX®. Jak standard pro vykazování, tak výpočet PCF byly nezávisle ověřeny společností DEKRA.
Ústředním úkolem je získání komplexní datové základny pro validní výpočet uhlíkové stopy. Pokud například společnost LAPP obdrží ověřenou uhlíkovou stopu pro plast v vnějším plášti přímo od dodavatele, je zajištěna velmi dobrá kvalita dat. Pokud tyto informace chybí, společnost LAPP využívá sekundární data z globální databáze CO₂, aby zajistila úplnost transparentních, sledovatelných a aktuálních dat.
Uhlíková stopa produktů různých výrobců není v současné době srovnatelná. Již samotný výběr jiné základny pro výpočet – například použití jiné databáze CO₂ pro standardní hodnoty – může vést k odlišným výsledkům, i když byla použita stejná norma. Aby se tento problém vyřešil, pracuje EU na normách a směrnicích, které mají umožnit lepší srovnatelnost a tím i transparentnost pro spotřebitele a podniky. Všechny výpočty PCF společnosti LAPP se provádějí podle jednotného standardu vykazování. To zajišťuje srovnatelnost mezi produkty LAPP, takže lze identifikovat potenciál optimalizace i napříč produktovými skupinami.
Certifikaci výsledků PCF produktů LAPP provádí společnost DEKRA.
Aby byla zajištěna shoda s normou ISO 14067, provedla společnost DEKRA Assurance Services GmbH doprovodnou kritickou kontrolu (ověření). Kritická kontrola byla provedena v souladu s normou ISO/TS 14071.
Doklad o všech výsledcích PCF (ověřených společností DEKRA) naleznete přímo na této stránce a také na portálu DEKRA CheckMe . Další informace jsou k dispozici na vyžádání.