61746503
Conductor end sleeves AHK, insulated
Koncová dutinka žil; vhodná krimpovací vložka: PEW 12.090; pro průřez: 2.5mm²; Celková délka: 21.5mm; modrá; Elektrolytická měď Pocínované
END SLEEVES AHK 2.5/12 BU
Přidat do porovnání produktů
Cena
199,61 Kč
(199,61 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Větší tloušťky izolací a stěn pro vyšší zatížení
- Díky zvětšenému izolačnímu hrdlu vhodný pro všechny běžné kabely do 3 kV, které jsou z hlediska uložení bezpečné proti zkratu a zemnímu spojení
Použití
- Pro vodiče se silnou izolací
- Speciální provedení koncových dutinek žil s velkým plastovým hrdlem pro silnostěnné kabely (např. NSGAFÖU)
- U nejištěných přívodů v rozvaděčích, u kolejových vozidel, solárních zařízení, zapalovacích kabelů apod.