61813823
Krimpovací vložka; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Krimpovací profil: Krimpovací profil trnový; pro krimpovací nástroj: PEW 12
Krimpovací čelisti PEW 12.020
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.368,53 Kč
(236.852,86 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Bezpečné kódování a snadné přiřazení: číslo výrobku je vyryto na horním a dolním dílu čelistí
- Snadná výměna čelistí