61735811
Náhradní nůž;
STRIPPING TOOL DATA STRIP SPARE BLADE
Přidat do porovnání produktů
Cena
230,11 Kč
(23.011,04 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Poloha „x“ na kolečku umožňuje uzavření nástroje a tím vyjmutí opotřebované kazety s břitem a její rychlou a bezpečnou výměnu za novou
- Přesnost díky 9 nastavitelným pozicím na stavěcím kotouči
- Uživatelsky příjemné: stlačte, vložte kabel, otočte, opět nástroj otevřte a kabel vyjměte
- Lehký a praktický design, vhodný pro nošení v kapse nebo na opasku
- Dlouhá životnost - testováno na 50 000 odpláštění
Použití
- Precizní odizolovací nástroj k odstranění izolace signálních, telefonních, audiovizuálních, ovládacích a datových kabelů, měděných i optických
- Hodí se k odizolování většiny vícežilových kabelů a kabelů se skleněnými optickými vlákny s průměrem do 11 mm (také pro napájecí kabely s jednoduchým PVC pláštěm)
- Nevhodné pro PUR materiály