Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 

Den otevřených dveří v LAPPu již 14. 03. 2024

Registrujte se již dnes a zajistěte si své místo

Zdravíme příznivce kabelové techniky a příslušenství! 


Den otevřených dveří se blíží. Již brzy Vám otevřeme naše brány.  

📅 14. 03. 2024

🕘 9:00 - 15:00 

Kde nás najdete?

Bartošova 315,

765 02

Otrokovice 2-Kvítkovice, Česká republika

Po celou dobu bude k dispozici skvělé jídlo ve foodtrucku. Parkování bude možné v areálu, rezervace není nutná.

POTVRZENÍ REGISTRACE 

V případě, že jste vyplnili registrační formuláře a přihlásili se na konkrétní časy prohlídek či workshopů, máme Vás na seznamu a držíme Vám místo. Není nutné čekat na potvrzení přihlášení. 

Ti z Vás, kteří tak neučinili, se mohou zúčastnit vybraného programu za předpokladu, že bude v daný čas volná kapacita. Případně se přihlaste přes formuláře níže.

VSTUP DO AREÁLU A REGISTRACE

Při příjezdu hlavním vstupem Vás bude navigovat personál na volné parkovací místo. Po zaparkování Vás poprosíme směřovat do registračního stanu, registrace od 8:30. Zde dostanete účastnickou kartu, díky které se dostanete na vybrané workshopy a prohlídky.

OBČERSTVENÍ, PROHLÍDKY VÝROBY

V hlavním stanu před budovou 1 máme pro Vás po celý den připravené občerstvení a nápoje. Čeká Vás skvělá snídaně, káva a další nápoje a nabídka z food trucku. V hlavním stanu se také nachází meeting point pro prohlídky výroby.

*Upozorňujeme, že prohlídka výroby v 10:00 je již plně obsazena. V případě, že jste se nepřihlásili pomocí formuláře na konkrétní dobu prohlídky, rádi Vám ukážeme výrobu ve 12:00 nebo ve 14:00.

KÁVA S OBCHODNÍM ODDĚLENÍM, WORKSHOPY

V prostorách u recepce v budově 1 na Vás čekají baristé, kteří Vám uvaří skvělou kávu dle Vašeho výběru. V těchto místech se můžete ve vybraných časech setkat s naším obchodním oddělením a také se zde nacházejí meeting pointy na workshopy.

Na prohlídky výroby a workshopy Vás budeme provázet. Prosíme, abyste se nepohybovali po budovách samostatně.

Program


Zajímá Vás, jak probíhá výroba produktů LAPP? Chtěli byste se dozvědět jaké jsou konstrukční rozdíly jednotlivých typů kabelů, jak je ochránit či jaké jsou nejnovější trendy? Rádi byste se setkali s našimi kolegy ze zákaznického centra,  či obchodníky, se kterými jste v kontaktu?

Stáhnout program

Káva s obchodním oddělením

09:00 - 10:00 - plně obsazeno

11:00 - 12:00 - plně obsazeno

Přihlásit se

Prohlídka výroby

10:00 - 11:00 - plně obsazeno

12:00 - 13:00

14:00 - 15:00

Přihlásit se

Workshop A: Tipy a triky pro nákup na online shopu LAPP

09:00 - 10:00

11:00 - 12:00

Přihlásit se

Workshop B: Jaké jsou trendy v kabelech a jejich vývoji?

9:00 - 10:00

12:00 - 13:00

Přihlásit se

Workshop C: Jak správně připojit konektor ke kabelu?

09:00 - 10:00

12:00 - 13:00 - plně obsazeno

Přihlásit se

Workshop D: Jaké jsou typy kabelů dle způsobu použití a jejich konstrukční rozdíly?

10:00 - 11:00

13:00 - 14:00

Přihlásit se

Workshop E: Jaké jsou kabelové technologie pro průmyslovou komunikaci?

10:00 - 11:00

13:00 - 14:00

Přihlásit se

Workshop F: Jak ochránit kabely?

10:00 - 11:00

13:00 - 14:00

Přihlásit se