85001631
Bubnový vozík; Zatížení (max.): 400kg; Pro šířku bubnu (max.): 420mm
DRUM CART
Přidat do porovnání produktů
Cena
98.776,24 Kč
(9.877.624,48 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Mobilní přepravní zařízení až pro 8 kabelových bubnů zajišťuje vysokou flexibilitu na místě a zkracuje docházkové vzdálenosti.
- Slouží zároveň jako praktická a bezpečná možnost uložení kabelových bubnů a umožňuje tak udržovat pořádek a přehled na pracovišti. To zajišťuje zvýšenou bezpečnost při práci.
- Praktická přeprava tažením a řízením pomocí tažné tyče.
- Bezpečné odvíjení kabelů díky horizontálnímu odvíjení bez zkrutu.
- Brzditelné osy cívek (Ø 25 mm) se středicími korunami umožňují přímé odvíjení kabelových bubnů a usnadňují tak stříhání kabelů.
- Možnost současného odvíjení a navíjení několika kabelových bubnů.
- Přídavný držák pro 4 další kabelové bubny je volitelně k dispozici.
Použití
- Pro přepravu a skladování kabelových bubnů.
- Lze osadit 8 kabelovými bubny velikosti L040-L050.