Řešení zítřka – již dnes
Společnost LAPP představuje pro vysoce kvalitní produkty, spojovací řešení a kompetentní podporu rovnocenného partnera. Ztělesňujeme kreativní inovace a garantujeme stálou kvalitu. Vývoj nových produktů pro nás znamená pochopení výzev, kterým čelí naši zákazníci, a umístění těchto výzev do středu naší nabídky služeb. Proto neustále hledáme nová, inovativní připojovací řešení, která pomáhají cíleně splňovat rostoucí požadavky.
Neřešíme jen výzvy specifické pro zákazníky – naše vlastní ambice stát se technologickým lídrem nás vede k tomu, abychom identifikovali klíčové technologické trendy a podnikli kroky v raném stádiu, ještě dříve, než si zákazníci vyžádají odpovídající řešení.
Kvalita je pro nás vždy na prvním místě. Proto testujeme materiál i dokonalou funkčnost našich spojovacích řešení a výrobků v naší vlastní laboratoři. Pro co nejlepší výkon a maximální spolehlivost.
Inovativní a udržitelné, zaměřené na budoucnost a s maximálními nároky na kvalitu – to jsou produktové novinky od společnosti LAPP.
Kabely a vodiče
Správné řešení pro každou potřebu
Úspěšná historie společnosti LAPP začíná v roce 1957 vynálezem prvního kabelu na světě, jehož žíly jsou pro lepší rozlišení barevně označeny. Geniální inovace, která vytyčila cestu – až dodnes. Moderní kabely LAPP jsou výsledkem vývojového procesu založeného na rozsáhlých odborných znalostech a desetiletích zkušeností. Naše kabely plní řadu základních úkolů a jsou vhodné pro tisíce aplikací. Naše nabídka zahrnuje napájecí kabely, ovládací kabely pro extrémně spolehlivý přenos signálů a datové kabely, které zaručují bezporuchový přenos.
Novinky na podzim 2024
Objevte nyní
ÖLFLEX® 195 CY
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T
Další produktové novinky
Kabelová konfekce
Připraveno k připojení a časově úsporné
Naše kabely, které jsou již z výroby vybaveny jedním nebo dvěma konektory, zefektivňují interní procesy a díky odborným znalostem společnosti LAPP splňují nejvyšší kritéria kvality. Konfekcionované kabely jsou připraveny k okamžitému použití a lze je připojit přímo na určeném místě. Různé pracovní kroky, jako je odplášťování kabelu, odizolování žil, krimpování vodičů nebo konečná montáž konektorů, již nejsou nutné. Díky standardizovaným výrobním postupům splňují naše různé konfekcionované připojovací a ovládací kabely i konfekce datových kabelů vždy stejná kritéria kvality.
Novinky na podzim 2024
Objevte nyní
EPIC® SOLAR 4 GEN2 propojovací kabel
EPIC® SENZOR M12 vestavný konektor
Síťové a distribuční komponenty
Pro optimální automatizaci průmyslu
Připojení, distribuce, propojení: Průlomové automatizace průmyslu nelze dosáhnout bez inteligentního propojení výrobních zařízení. Digitalizace výrobních procesů vyžaduje, aby jednotlivé složky výrobního prostředí komunikovaly mezi sebou as informačními systémy. K tomu je nezbytná spolehlivá výměna dat. Společnost LAPP podporuje přenos jednoduchých ovládacích signálů i signálů založených na protokolu provozní sběrnice nebo ethernetových signálů se síťovými a distribučními komponenty pro aplikace v oblasti snímačů/akčních členů, provozní sběrnice a ethernetu. Protože budoucnost průmyslu začíná výběrem správných komponent.
Novinky na podzim 2024
Objevte nyní
UNITRONIC® ACCESS SP08 IOL
UNITRONIC® ACCESS MP08 DIO
UNITRONIC® ACCESS HUB08 IOL
UNITRONIC® ACCESS MP08 IOL
Konektory
Spolehlivé i po tisících spojovacích cyklů
Rozebíratelná spojení, která odolávají tisícům spojovacích cyklů: Naše konektory jsou základní součástí bezpečného rozebíratelného spojení dvou kabelů nebo připojení kabelu k přístroji nebo stroji. Používají se pro napájení i přenos signálů a dat v různých průmyslových prostředích a zajišťují nejlepší možné spojení. Dodávají ostatním zařízením energii, řídí přenos signálů a zaručují výměnu dat. Společnost LAPP vyvinula konektory v různých variantách pro mnoho aplikací – jako jednotlivé součásti, sady nebo zakázkové konfekce pro konkrétní zákazníky.
Novinky na podzim 2024
Objevte nyní
EPIC® DATA M12X
EPIC® DATA RJ45
EPIC® H-Q 12
EPIC® Připojení H-BE 6 push-in
EPIC® Připojení H-BE 10 push-in
EPIC® Připojení H-BE 16 push-in
EPIC® Připojení H-BE 24 push-in
EPIC® Kabelové spojkové pouzdro H-A/H-B
EPIC® H-A 3 MTG
EPIC® H-A 3 MTS
EPIC® H-A 3 MEG
EPIC® H-A 3 MEGS
EPIC® SOLAR 4 GEN2 F
EPIC® SOLAR 4 GEN2 M
EPIC® H-Q 2 axiální šroubovací připojení
EPIC® H-A 3 připojení klecovou pružinou
EPIC® H-A 4 připojení klecovou pružinou
EPIC® POWER M12 vestavný konektor
EPIC® SOLAR 4 GEN2 vestavný konektor F
EPIC® SOLAR 4 GEN2 vestavný konektor M
EPIC® BATTERY M
EPIC® BATTERY F
Další produktové novinky
Kabelové vývodky
Kabelový vstup pro utěsnění a odlehčení tahu
Když se kabel setká s pouzdrem stroje nebo rozvaděče, obvykle se použije kabelová vývodka. To umožňuje vložení kabelů do skříně a bezpečné utěsnění kabelů a skříní pomocí různých materiálů, jako jsou fluorkaučuková, nitrilová, silikonová nebo gelová těsnění. Kabelová vývodka navíc zajišťuje odlehčení tahu kabelu. Chrání vnitřní část pouzdra před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, jako je prach nebo vlhkost. Společnost LAPP nabízí vysoce kvalitní jednoduché a vícenásobné kabelové průchodky, jakož i příslušenství a nástroje pro konfekci kabelových vývodek.
Další produktové novinky
Označovací systémy
Udržujte efektivní pořádek
Už žádný chaos v kabelech – díky jasnému označení! Označovací systémy od společnosti LAPP umožňují rychlou a individuální identifikaci i v průmyslovém prostředí. Označovací systémy jsou vhodné pro jednoznačnou identifikaci a/nebo označení zařízení, jako jsou kabely, vodiče, jednotlivé žíly a další elektrické komponenty. Vneste do své aplikace pořádek s jednotlivými čísly, písmeny, symboly a držáky znaků pro individuální označování. K tomu napomáhají i naše etikety pro laserový nebo termotransferový tisk, tiskárny, označovací software, bezpečnostní značení a také naše nářadí a příslušenství.
FLEXIMARK® THERMO CLIP
Nářadí a příslušenství
Dobré nářadí, polovina práce
Společnost LAPP je největším evropským systémovým dodavatelem "kabelové techniky". Protože víme, že bez správného kabelového příslušenství a vhodného nářadí není možné dosáhnout velkých cílů. Sortiment nářadí a příslušenství společnosti LAPP zahrnuje nářadí, koncové dutinky žil a kabelová oka, výrobky pro EMC a uzemnění, stejně jako výrobky pro izolaci, smršťovací hadice, systémy kabelových vozíků, kabelové tunely, kabelové klínové svorky a výrobky pro svazkování kabelů. Jako přední dodavatel kabelových řešení jsme samozřejmě také odborníky na manipulaci, montáž a instalaci kabelů.
Novinky na podzim 2024
Objevte nyní