Náš obchodní tým vám rád poskytne odborné poradenství v oblasti komplexního plánování a realizace elektroinstalací pro nová datová centra. Kontaktujte nás a připravte se na nejlepší spojení.
Těšíme se na Váš projekt!
Množství digitálních dat generovaných na celém světě rok od roku roste. Například v roce 2015 činil celosvětový stav serverů přibližně 58,8 milionu jednotek. V roce 2022 to bude přibližně 85,6 milionu. Datová centra hrají v tomto vývoji stále důležitější roli jako páteř pro vysoce dostupné poskytování digitálních služeb. To vyvolává otázku, jak lze rychle a stabilně přenášet gigantické objemy dat ve stále složitějších datových centrech - ale také jak lze zajistit energetickou infrastrukturu mezi jednotlivými součástmi datových center. Jako zavedený dodavatel systémů může LAPP nabídnout komplexní a vysoce výkonná řešení z jednoho zdroje pro rostoucí požadavky vyplývající z digitalizace - od plánování až po výběr výrobků a dodávky just-in-time přímo na staveniště.
Najděte v našem širokém portfoliu produktů pro vysoce výkonná a spolehlivá datová centra ta správná řešení pro váš projekt a objevte široké možnosti, které vám nabízí LAPP jako váš partner.
Náš obchodní tým vám rád poskytne odborné poradenství při plánování a realizaci kabeláže datového centra. Kontaktujte nás a získejte nejlepší spojení do budoucna.
Normy: IEC 60502.1 / BS 6724 / BS 7846 / VDE0276-604
Měď
Hliník
Normy: IEC 60502-2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620
Normy: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1
Normy: IEC 60228 / EN 50525-3-31 / IEC/EN 60332-3-24
Normy poskytují výrobcům, instalatérům a inspektorům pokyny, jak zajistit bezpečný, efektivní a spolehlivý tok dat a elektřiny, například tím, že zajišťují, aby kabely a elektrická vedení splňovaly normy kvality a bezpečnosti. Připojovací řešení od LAPP tyto normy splňují. Přehled klíčových norem.
Máme široké portfolio, které vám zaručí kompletní řešení z jediného zdroje - to vše na základě našich dlouholetých zkušeností s výrobou a projekty. Naše produkty a služby neustále rozvíjíme. Snaha o co největší životnost, odolnost a extrémní flexibilitu je to, co nás pohání. Díky speciálním materiálům pláště jsou řešení LAPP nehořlavá a bezhalogenová, což snižuje riziko šíření plamene, vysoké hustoty kouře a toxických zplodin v případě požáru.
Přenos energie a vysoký odpor zahřívají kabely a konektory, neustálé střídání tepla a chladu v důsledku zahřívání během provozu způsobuje křehnutí kabelů a konektorů. V úzké spolupráci s uživateli, TÜV a severoamerickým schvalovacím institutem UL bylo s našimi kabely ÖLFLEX® a kabelovými vývodkami SKINTOP® provedeno velké množství testů a zkoušek výkonnosti. To nám umožňuje zaručit vysoký standard kvality. Naše výrobky jsou vhodné k použití po celém světě a samozřejmé splňují požadavky RoHS.
Nemůžete najít ten správný produkt pro své potřeby? Společně vyvíjíme individuální řešení, která odpovídají Vašim požadavkům. Naši odborníci Vám rádi poradí.
Mimochodem: odborné znalosti jsou klíčové nejen při výběru použitých komponent, ale také při konfekci a správném použití. I zde Vás rádi podpoříme.
Vše od jednoho dodavatele. S námi jako partnerem od nápadu až po realizaci. Náš obchodní tým vám rád poradí s plánováním a realizací elektroinstalace vašeho nového datového centra.