61735806
Opěrné čelisti;
EASY STRIP SUPPORT JAWS FOR CABLE
Přidat do porovnání produktů
Cena
148,93 Kč
(7.446,71 Kč/100 Ks)
2 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Spolehlivost: - zkoušeno pro více než 150 000 odizolování
- Velký rozsah použití: snadno vyměnitelné odizolovací kazety
- Preciznost: možnost precizního nastavení zajišťuje odstranění i těch nejslabších izolací bez poškození vodičů
- Ergonomie: příjemný tvar, měkké rukojeti, optimápní rozpětí, úhlová hlava a malá hmotnost
- Jednoduché ovládání, protože vlastní nastavení na příslušný průřez se provádí automaticky
Použití
- Pro standardní vodiče a kabely (90 % aplikací je možné zpracovat bez nutnosti ručného nastavování nástroje)
- Vyměnitelné odizolovací kazety umožňují precizní odizolování mnoha různých materiálů izolací ( např. PVC/PTFE) a průměrů pouze jedním nástrojem