38115797
Optický konektor; Konfekcionovatelný v provozu; LC; Zástrčka; Simplex; Úhlový fyzický kontakt; APC; OS2; 0.25mm - 0.9mm; Přímá montáž
FFC-LC-APC-OS2-0.25/0.9-10PCS
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.913,58 Kč
(691.357,75 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Konektory LC pro optické kabely GOF konfekcionovatelné v provozu jsou připraveny a otestovány v továrně, takže jsou připraveny pro montáž na místě.
- Systém FFC (Fibre Fast Connect) pro jednoduchou a rychlou montáž i v omezeném prostoru. Složité procesní kroky, speciální nástroje a laboratorní prostředí pro montáž již nejsou zapotřebí.
- S gelem s indexem lomu pro konstantní a vynikající optické hodnoty.
- Sériová čísla jednotlivých konektorů zajišťují úplnou sledovatelnost.
- Konektory lze montovat až 3krát, díky čemuž jsou flexibilní při použití.
- Čelní strany konektorů LC dle DIN EN IEC 61754-20.
- K dispozici s různými typy broušení (APC, UPC nebo PC).
- K dispozici v různých kategoriích vláken GOF (OM3/OM4 a OS2).
- K dispozici jako sada ve variantě pro kabely (průměr 2 nebo 3 mm) nebo variantě pro vlákna (průměr 0,25 nebo 0,90 mm).
Použití
- Pro vytvoření konektorového spojení skleněných vláken.
- Pro použití v oblasti páteřních sítí.
- Na kabeláž budov a datových center.
- Pro použití v rozvaděčích.
- Pro použití s montážním příslušenstvím EPIC® DATA FFC-LC a startovací sadou EPIC® DATA FFC-LC.