38115793
Montážní sada pro optické kabely; Přímá montáž; Typ optického kabelu: GOF; Konfekcionovatelný v provozu; SC; APC; ochranná objímka proti ohybu pro konfekci vláken; OS2
FFC-SC-APC-OS2-0.25/0.9-20PCS-AS
Přidat do porovnání produktů
Cena
14.852,39 Kč
(1.485.238,60 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Základní sada Starter Kit jako základní vybavení s konektory Fibre Fast Connect SC konfekcionovatelnými v provozu, separátorem vláken a vodítkem vláken.
- Vysoce přesný separátor vláken (Cleaver) ke zkracování skleněných vláken přímým řezem (PC), resp. šikmým řezem (UPC/APC). Díky tomu se dosahuje ideálních hodnot zpětného útlumu.
- Bezúdržbový separátor vláken lze použít až 200krát a má mechanické, vizuálně čitelné počítadlo.
- Vláknová svorka slouží k upevnění žil a zabraňuje zpětnému vytažení skleněných vláken.
- S červeným označením na vláknové svorce pro přesný usazovací rozměr skleněného vlákna.
- K dispozici s různými typy broušení (APC, UPC nebo PC).
- K dispozici v různých kategoriích vláken GOF (OM3/OM4 a OS2).
- K dispozici jako sada ve variantě pro kabely (průměr 2 nebo 3 mm) nebo variantě pro vlákna (průměr 0,25 nebo 0,90 mm).
- K dispozici jako varianta s kabelovou montážní sadou nebo bez ní.
Použití
- Pro vytvoření konektorového spojení skleněných vláken.
- Pro montáž konektorů Fibre Fast Connect SC pro optické kabely GOF v provozu.