21700618
Datový konektor; Typ připojení desky s plošnými spoji: Through-hole-reflow; M 12 (Kódování X); Zásuvka; Rovné (180 °)
ED-IE-M12F-X-RM
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.782,47 Kč
(47.824,69 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Stabilita díky kovovému pouzdru ze zinkového tlakového odlitku.
- Snadné připojení kabelu krimpováním nebo zářezovou technikou.
- Díky integrované ochraně proti vibracím je konektor odolný vůči nárazům a vibracím.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- V zasunutém stavu lze dosáhnout stupně krytí IP 67.
Použití
- Pro použití s vodiči z jemných a velmi jemných drátů třídy 5 a 6.
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů.
- Pro vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu.
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNet/IP a 4párový PROFINET.