21700638
Datový konektor; ETHERNET/IP, EtherCAT, PROFINET, Ethernet; Cat.6A; RJ 45; Zástrčka; Úhlová (90 °)
ED-IE-90-6A-PN-20-FC
Přidat do porovnání produktů
Cena
656,03 Kč
(65.603,42 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Snadné připojení kabelu pomocí zářezové techniky.
- Nízká pravděpodobnost chyb při zapojování žil díky manažeru žil s barevným značením dle standardu PROFINET nebo dle standardu EIA/TIA (T568A nebo T568B).
- Barevné značení dle standardu EIA/TIA také pro redukované průměry žil.
- Výrobek je k dispozici v různých provedeních: rovný vývod kabelu se zajišťovací sponou, rovný vývod kabelu s kabelovou vývodkou s odlehčením tahu nebo úhlový vývod kabelu s kabelovou vývodkou s odlehčením tahu.
- Úhlový tvar umožňuje čtyři různé kabelové výstupy.
- Stabilita díky kovovému pouzdru ze zinkového tlakového odlitku.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Varianta s barevným kódováním PROFINET je určena pro použití se 2párovými kabely.
- T568A/T568B barevné značení pro Cat. Kabely 6A jsou vhodné pro všechny aplikace ethernet do 10GBase-T.