Datový konektor; PROFINET, Ethernet; Cat.5; RJ 45; Zástrčka; Rovné (180 °) Zkopírováno do schránky
Přidat do porovnání produktů
Cena
514,04 Kč
(51.404,20 Kč/100 KS)
1 KS na balení
Přihlášení pro dotaz na skladovou dostupnost
Načítá se...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Snadné připojení kabelu pomocí zářezové techniky.
- Nízká pravděpodobnost chyb při zapojování žil díky manažeru žil s barevným značením dle standardu PROFINET nebo dle standardu EIA/TIA (T568A nebo T568B).
- Barevné značení dle standardu EIA/TIA také pro redukované průměry žil.
- Výrobek je k dispozici v různých provedeních: rovný vývod kabelu se zajišťovací sponou, rovný vývod kabelu s kabelovou vývodkou s odlehčením tahu nebo úhlový vývod kabelu s kabelovou vývodkou s odlehčením tahu.
- Úhlový tvar umožňuje čtyři různé kabelové výstupy.
- Stabilita díky kovovému pouzdru ze zinkového tlakového odlitku.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Vhodný pro všechny sítě LAN a ethernetové aplikace do 10GBase-T nebo 40GBase-T.
- Na strukturovanou kabeláž budov podle EN 50173 a ISO/IEC 11801.
- Konektory Cat.8.1 jsou vhodné pro použití v páteřních sítích.
- Konektory Cat.8.1 jsou vhodné pro krátké přenosové vzdálenosti do 30 m, například v datových centrech, serverovnách nebo pro spojení mezi přepínači.
- Barevné kódování T568A/T568B vhodné pro kabely Cat.6A nebo Cat.8.1/8.2.
- Varianta s barevným kódováním PROFINET je určena pro použití se 2párovými kabely.