21700612
Datový konektor; ETHERNET/IP, PROFINET, EtherCAT, Ethernet; Cat.6A; RJ 45; Zásuvka; Rovné (180 °)
ED-IE-AX-RJ45F-6A-B-FC
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.011,87 Kč
(33.382,81 Kč/100 Ks)
24 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Snadné připojení kabelu pomocí zářezové techniky.
- Nízká pravděpodobnost chyb při spojování žil a konektoru díky manažeru žil s barevným značením dle standardu EIA/TIA.
- Stabilita díky kovovému pouzdru ze zinkového tlakového odlitku.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Určeno pro Cat. 6A kabely.
- Vhodný pro všechny sítě LAN a ethernetové aplikace do 10GBase-T.