21700865
Datový konektor; Ethernet; SPE; Zástrčka; Rovné
EPIC® DATA SPE-6 FA M CS1
Přidat do porovnání produktů
Cena
108,75 Kč
(10.875,09 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá výměna informací díky perspektivní technologii Single Pair Ethernet (SPE) pro konzistentní a jednotnou síťovou infrastrukturu až na provozní úroveň.
- Kompaktní konstrukce pro použití ve stísněných prostorových podmínkách.
- Časově úsporná a zjednodušená instalace ve srovnání s běžnými ethernetovými konektory.
- Čelní strana konektoru SPE dle DIN EN IEC 63171-6.
- Konektor s podporou Power over Data Line (PoDL) dle IEEE 802.3bu pro současné napájení a přenos dat do koncových zařízení SPE s nízkými energetickými nároky (do 50 W).
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
Použití
- Pro vytvoření odpojitelného připojení Single Pair Ethernet.
- Typickými oblastmi použití jsou rozváděče, průmyslové roboty a provozní zařízení.
- Pro použití se zásuvkou pro desky s plošnými spoji SPE EPIC® DATA SPE-6 PCB F.