21700869
Konfekcionovaný ethernetový kabel; Flexibilní; Single Pair Ethernet; 1x2; SPE, Zástrčka, Rovné; SPE, Zástrčka, Rovné; 1 m
EPIC® DATA SPE-6 PC M-M 1m CT001
Přidat do porovnání produktů
Cena
362,67 Kč
(36.267,46 Kč/100 Ks)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá výměna informací díky perspektivní technologii Single Pair Ethernet (SPE) pro konzistentní a jednotnou síťovou infrastrukturu až na provozní úroveň.
- Jednopárová konstrukce kabelu šetří hmotnost a prostor. Malé poloměry ohybu a vnější průměry jsou nezbytné pro připojení na provozní úroveň.
- Patch kabel konfekcionovaný na obou stranách šetří čas během instalace a snižuje nebo eliminuje možnost chyb při montáži na místě.
- Patch kabel s podporou Power over Data Line (PoDL) dle IEEE 802.3bu pro současné napájení a přenos dat do koncových zařízení SPE s nízkými energetickými nároky (do 50 W).
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí (SF/UTP).
- Bezpečné uchycení a zvýšená mechanická stabilita díky zastříknutým konektorům.
Použití
- Pro vytvoření odpojitelného připojení Single Pair Ethernet.
- Pro aplikace Single Pair Ethernet (SPE) 100Base-T1 podle IEEE 802.3bw a 1000Base-T1 podle IEEE 802.3bp.
- Typickými oblastmi použití jsou rozváděče, průmyslové roboty a provozní zařízení.
- Pro použití se zásuvkou pro desky s plošnými spoji SPE EPIC® DATA SPE-6 PCB F.
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití.
- Lze použít v suchých prostorech.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.