10426500
Kabelové pouzdro; Konstrukční velikost: 3A; Konstrukce konektoru: Standardní; Podélný třmen; Počet kabelových vstupů: 1; Slitina zinku, Práškově lakováno; Stupeň krytí IP smontováno: IP 65
EPIC® H-A 3 MTGV PG11 6.5-12mm
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.017,65 Kč
(10.176,46 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Řada EPIC® H-A 3 zahrnuje nejmenší pouzdra v oblasti těžkých průmyslových konektorů a zajišťuje bezpečné spojení na nejmenším prostoru.
- Kabelové pouzdro lze zasunout do mnoha komerčně dostupných pouzder (vestavného, soklového nebo spojkového).
- Se závitovým otvorem pro použití s odpovídající kabelovou vývodkou.
- Uzamčení se provádí podélným třmenem na protilehlém pouzdru.
- Při uzamčení odpovídá stupni krytí IP 65.
- Šipka jako nový designový prvek na povrchu krytu je snadno nahmatatelná a zjednodušuje zapojování v prostorově omezených a případně špatně viditelných oblastech použití.
Použití
- K ochraně konektorové vložky proti vlivům okolního prostředí.
- Pro použití s mnoha vložkami hranatých konektorů EPIC®.
- Pro připojení přístrojů a strojů k napájení v různých aplikacích
- Odolává vysokému zatížení životního prostředí a mechanickému namáhání.
- Vhodný pro venkovní použití.