19425500
Kabelové pouzdro; Konstrukční velikost: 3A; Konstrukce konektoru: Standardní; Podélný třmen; Počet kabelových vstupů: 1; Polyamid, Bez povrchové úpravy; Stupeň krytí IP smontováno: IP 67
EPIC® H-A 3 TG M20 bk
Přidat do porovnání produktů
Cena
213,51 Kč
(2.135,11 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Řada EPIC® H-A 3 zahrnuje nejmenší pouzdra v oblasti těžkých průmyslových konektorů a zajišťuje bezpečné spojení na nejmenším prostoru.
- Kabelové pouzdro lze zasunout do mnoha komerčně dostupných pouzder (vestavného, soklového nebo spojkového).
- Se závitovým otvorem pro použití s odpovídající kabelovou vývodkou.
- Při uzamčení odpovídá stupni krytí IP 65.
- Šipka jako nový designový prvek na povrchu krytu je snadno nahmatatelná a zjednodušuje zapojování v prostorově omezených a případně špatně viditelných oblastech použití.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- K ochraně konektorové vložky proti vlivům okolního prostředí.
- Pro použití s mnoha vložkami hranatých konektorů EPIC®.
- K připojení přístrojů a strojů k napájení.
- Materiál se zvýšenou odolností proti olejům pro drsné průmyslové prostředí.
- Vhodný pro venkovní použití.