10421000
Vložka se šroubovacím připojením Dutinka; Počet kontaktů: 3+PE; Konstrukční velikost: 3A; 400 V AC rms / DC dle IEC; 10 A dle UL; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Včetně kontaktů; Polyamid
EPIC® H-A 3 BS dutinková vložka
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.491,12 Kč
(14.911,15 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Snadná montáž díky přímému zavedení vodiče.
- Šroubovací připojení je nenáročné na údržbu a umožňuje konfekcionování bez speciálního nářadí.
- Díky malé konstrukční velikosti je vhodný pro použití v omezených prostorových podmínkách.
- Široká škála vhodných variant pouzder.
- Kvalita zkoušená VDE.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Pro připojení přístrojů a strojů k napájení v různých aplikacích
- Pro použití s pouzdry řady EPIC® H-A-3.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.