70516200
Soklové pouzdro; Konstrukční velikost: 32A; Konstrukce konektoru: Standardní; Dvojitý třmen; Počet kabelových vstupů: 2; Hliník, Práškově lakováno; Stupeň krytí IP smontováno: IP 65
EPIC® H-A 32 SDRL-BO 21 ZW sokl. pouzdro
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.000,27 Kč
(100.005,42 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Pro dvě vložky úzké série H-A, H-D nebo STA, pro úsporu místa
- Pouzdro M40 rozšiřitelné na M50 pomocí SKINTOP 53112083 (rozsah sevření 27 - 35 mm)
Použití
- Výroba strojů a zařízení
- Regulační technika