10540000
Vložka se šroubovacím připojením Kolík; Počet kontaktů: 16+PE; Konstrukční velikost: 32A; 400 V AC rms / DC dle IEC; 14 A dle UL; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Včetně kontaktů; Polykarbonát
EPIC® H-A 16 SS 17-32 DR kolíková vložka
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.415,80 Kč
(28.316,04 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Nová vyšší elektrická pevnost, 400V na malém prostoru
- Úzká konektorová vložka pro standardní použití
- Šroubovací připojení se snadným servisem pro různé průřezy, hlava šroubu PH1 určená pro elektrický šroub
- Univerzální použití v oblast přenosu proudu a napětí
- Železniční aplikace:Požární ochrana v kolejových vozidlech: Zkouška podle EN 45545-2, požadavky R22 a R23, úroveň nebezpečí HL1, HL2 a HL3.
Použití
- Výroba strojů a zařízení
- Regulační technika
- Plastikářský průmysl