10630800
Kabelové pouzdro; Konstrukční velikost: 48A; Konstrukce konektoru: Standardní; Dvojitý třmen; Počet kabelových vstupů: 1; Hliník, Práškově lakováno; Stupeň krytí IP smontováno: IP 65
EPIC® H-A 48 TS 29 ZW kabelové pouzdro
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.291,21 Kč
(229.121,45 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Tři různé vložky, které se všechny hodí pro pouzdro typu H-A 16, lze vestavět do tohoto pouzdra. Velká flexibilita.
- Pouzdro M40 rozšiřitelné na M50 pomocí SKINTOP 53112083 (rozsah sevření 27 - 35 mm)
Použití
- Výroba strojů a zařízení
- Regulační technika