19080001
Kabelové pouzdro; Konstrukční velikost: 16B; Konstrukce konektoru: Standardní; Dvojitý třmen; Počet kabelových vstupů: 1; Hliník, Práškově lakováno; Stupeň krytí IP smontováno: IP 65
EPIC® H-B 16 TG M20
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.508,87 Kč
(15.088,70 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Kabelové pouzdro lze zasunout do mnoha komerčně dostupných pouzder (vestavného, soklového nebo spojkového).
- Při uzamčení odpovídá stupni krytí IP 65.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- K ochraně konektorové vložky proti vlivům okolního prostředí.
- Pro použití s mnoha vložkami hranatých konektorů EPIC® nebo modulárními vložkami.
- Pro připojení přístrojů a strojů k napájení v různých aplikacích
- S modulární sestavou konektoru vhodný také pro přenos signálů a dat.
- Odolává vysokému zatížení životního prostředí a mechanickému namáhání.