70152400
EPIC® H-B 24 TSH
Kabelové pouzdro; Konstrukční velikost: 24B; Konstrukce konektoru: Vysoká; Dvojitý třmen; Počet kabelových vstupů: 1; Hliník, Práškově lakováno; Stupeň krytí IP smontováno: IP 65
EPIC® H-B 24 TSH 21 ZW kabelové pouzdro
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.078,48 Kč
(41.569,64 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vhodné pro mnoho aplikací. K dispozici je široký výběr konektorových pouzder a vložek
- Pouzdro M40 rozšiřitelné na M50 pomocí SKINTOP 53112083 (rozsah sevření 27 - 35 mm)
Použití
- Investiční výstavba
- Osvětlovací a ozvučovací technika
- Plastikářský průmysl