10133000
Kabelové pouzdro; Konstrukční velikost: 32B; Konstrukce konektoru: Standardní; Dvojitý třmen; Počet kabelových vstupů: 1; Hliník, Práškově lakováno; Stupeň krytí IP smontováno: IP 65
EPIC® H-B 32 TG 21 ZW kabelové pouzdro
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.733,97 Kč
(74.679,38 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Dvě konektorové vložky v jednom pouzdře, se dvěma třmeny pro vysokou bezpečnost
- Pouzdro M40 rozšiřitelné na M50 pomocí SKINTOP 53112083 (rozsah sevření 27 - 35 mm)
Použití
- Investiční výstavba
- Regulační technika
- Plastikářský průmysl