10166100
Soklové pouzdro; Konstrukční velikost: 48B; Konstrukce konektoru: Standardní; Podélný třmen; Počet kabelových vstupů: 2; Hliník, Práškově lakováno; Stupeň krytí IP smontováno: IP 65
EPIC® H-B 48 SGRL 36 soklové pouzdro
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.367,64 Kč
(236.763,53 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Velké robustní pouzdro pro dvě vložky v jednom konektoru. Napájení i data v jednom konektoru
- Pouzdro M40 rozšiřitelné na M50 pomocí SKINTOP 53112083 (rozsah sevření 27 - 35 mm)
Použití
- Investiční výstavba
- Plastikářský průmysl