Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
EPIC® H-B 48 SGR-LB surface mount base
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-B 48 SGRL-LB

Soklové pouzdro; Konstrukční velikost: 48B; Konstrukce konektoru: Standardní; Podélný třmen; Počet kabelových vstupů: 2; Hliník, Práškově lakováno; Stupeň krytí IP smontováno: IP 65

EPIC® H-B 48 SGRL M40 soklové pouzdro

19166100

Přidat do porovnání produktů

Cena

2.349,59 Kč

(234.959,32 Kč/100 Ks)

Množství

1 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!

Výhody

  • Velké robustní pouzdro pro dvě vložky v jednom konektoru. Napájení i data v jednom konektoru
  • Pouzdro M40 rozšiřitelné na M50 pomocí SKINTOP 53112083 (rozsah sevření 27 - 35 mm)

Použití

  • Investiční výstavba
  • Plastikářský průmysl