44423202
EPIC® H-BE 10 Push-In termination
Vložka s připojením Push-In Kolík; Počet kontaktů: 10+PE; Konstrukční velikost: 10B; 600 V AC rms / DC dle UL/CSA; 13 A dle UL/CSA; Pro průřez (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; Včetně kontaktů; Polyamid
EPIC® H-BE 10 SP kolíková vložka
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.995,39 Kč
(29.953,94 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vložky řady EPIC® H-BE jsou považovány za klasiku v průmyslu a jsou ideální pro použití při vyšších napětích a proudech.
- U řady EPIC® H-BE lze vložky různých typů připojení v rámci stejné velikosti vzájemně kombinovat (šroubovací, krimpovací, klecová svorka nebo push-in).
- Připojení push-in umožňuje nejkratší čas připojení: lankové vodiče s koncovými dutinkami žil lze zasunout a kontaktovat bez nářadí; pro uvolnění kontaktu stačí stisknutí oranžového tlačítka. U lankových vodičů bez koncových dutinek žil je třeba před zasunutím nebo vytažením stisknout tlačítko, aby se otevřela pružina.
- Kruhová testovací objímka pro 2mm standardní měřicí hroty je umístěna tak, aby byla stále přístupná pro kontrolu signálu, i když je vložka již nainstalována ve vestavném pouzdru.
- Vyrobeno z odolného polyamidu (třída hořlavosti V-0 podle zkušební metody UL94 pro hořlavost plastů).
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Široká škála vhodných variant pouzder.
Použití
- Pro připojení přístrojů a strojů k napájení v různých aplikacích
- Vhodný pro zapojení uvnitř rozvaděčů.
- Pro přenos řídicích signálů na akční členy a servopohony.
- Typickými oblastmi použití jsou jevištní, osvětlovací a zdvihací technika.