11190000
Soustružený kontakt; Kolík; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 0.5mm²; Pro průřez (min./max.): 0.5 mm²; Mosaz Postříbřený
EPIC® H-BE SCEM AG 0,5 kolík
Přidat do porovnání produktů
Cena
918,38 Kč
(918,38 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- Pro průřezy vodičů do 4,00 mm².
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.