10400000
Vložka s připojením klecovou pružinou Kolík; Počet kontaktů: 6+PE; Konstrukční velikost: 6B; 500 V AC rms / DC dle IEC; 16 A dle UL/CSA; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Včetně kontaktů; Polykarbonát
EPIC® H-BE 6 SF kolíková vložka s pruž.
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.541,32 Kč
(25.413,16 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vložky řady EPIC® H-BE jsou považovány za klasiku v průmyslu a jsou ideální pro použití při vyšších napětích a proudech.
- U řady EPIC® H-BE lze vložky různých typů připojení v rámci stejné velikosti vzájemně kombinovat (šroubovací, krimpovací, klecová svorka nebo push-in).
- Klecová pružina umožňuje montáž bez speciálního nářadí a vytváří spojení mezi kontaktem a kabelem odolné proti vibracím. Připojení lankových vodičů je možné s koncovými dutinkami žil nebo bez nich.
- Vyrobeno z odolného polykarbonátu (třída hořlavosti V-2 podle zkušební metody UL94 pro hořlavost plastů).
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Široká škála vhodných variant pouzder.
Použití
- Pro připojení přístrojů a strojů k napájení v různých aplikacích
- Vhodný pro zapojení uvnitř rozvaděčů.
- Pro přenos řídicích signálů na akční členy a servopohony.
- Typickými oblastmi použití jsou jevištní, osvětlovací a zdvihací technika.