44423200
Vložka s připojením Push-In Kolík; Počet kontaktů: 6+PE; Konstrukční velikost: 6B; 500 V AC rms / DC dle IEC; 16 A dle IEC; Pro průřez (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; Včetně kontaktů; Polyamid
EPIC® H-BE 6 SP
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.518,90 Kč
(25.189,00 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vložky řady EPIC® H-BE jsou považovány za klasiku v průmyslu a jsou ideální pro použití při vyšších napětích a proudech.
- U řady EPIC® H-BE lze vložky různých typů připojení v rámci stejné velikosti vzájemně kombinovat (šroubovací, krimpovací, klecová svorka nebo push-in).
- Připojení push-in umožňuje nejkratší čas připojení: lankové vodiče s koncovými dutinkami žil lze zasunout a kontaktovat bez nářadí; pro uvolnění kontaktu stačí stisknutí oranžového tlačítka. U lankových vodičů bez koncových dutinek žil je třeba před zasunutím nebo vytažením stisknout tlačítko, aby se otevřela pružina.
- Kruhová testovací objímka pro 2mm standardní měřicí hroty je umístěna tak, aby byla stále přístupná pro kontrolu signálu, i když je vložka již nainstalována ve vestavném pouzdru.
- Vyrobeno z odolného polyamidu (třída hořlavosti V-0 podle zkušební metody UL94 pro hořlavost plastů).
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Široká škála vhodných variant pouzder.
Použití
- Pro připojení přístrojů a strojů k napájení v různých aplikacích
- Vhodný pro zapojení uvnitř rozvaděčů.
- Pro přenos řídicích signálů na akční členy a servopohony.
- Typickými oblastmi použití jsou jevištní, osvětlovací a zdvihací technika.