10170000
Vložka se šroubovacím připojením Kolík; Počet kontaktů: 6+PE; Konstrukční velikost: 16B; 500 V AC rms / DC dle IEC; 35 A dle IEC; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 6mm²; Včetně kontaktů; Polykarbonát
EPIC® H-BS 6 SS DR kolíková vložka
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.680,56 Kč
(53.611,22 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoká proudová zatížitelnost až 35 A
- Šroubovací připojení do průřezu vodiče 6 mm²
- Železniční aplikace:Požární ochrana v kolejových vozidlech: Zkouška podle EN 45545-2, požadavky R22 a R23, úroveň nebezpečí HL1, HL2 a HL3.
Použití
- Investiční výstavba
- Strojírenství
- Technika pohonů
- Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel