10270010
EPIC® H-BVE 10
Vložka se šroubovacím připojením Kolík; Počet kontaktů: 13; Konstrukční velikost: 24B; 630 V AC rms / DC dle IEC; 16 A dle UL/CSA; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Včetně kontaktů; Polykarbonát
EPIC® H-BVE 10 SS DR
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.470,43 Kč
(29.408,68 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Fázově zpožděné spínací kontakty přeruší napájení u příslušného zapojení dříve, než dojde k odpojení pracovních kontaktů
- Tyto vysokonapěťové vložky jsou navíc osazeny 2 spínacími kontakty
Použití
- Investiční výstavba
- Strojírenství