10239010
Vložka se šroubovacím připojením Kolík; Počet kontaktů: 9; Konstrukční velikost: 16B; 630 V AC rms / DC dle IEC; 16 A dle UL/CSA; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Včetně kontaktů; Polykarbonát
EPIC® H-BVE 6 SS DR kolíková vložka
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.186,06 Kč
(23.721,17 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Tyto vysokonapěťové vložky jsou navíc osazeny 2 spínacími kontakty
- Fázově zpožděné spínací kontakty přeruší napájení u příslušného zapojení dříve, než dojde k odpojení pracovních kontaktů
Použití
- Investiční výstavba
- Strojírenství