11220100
Lisovaný kontakt; Kolík; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; Mosaz Pozlacený; Seřízení kotouče: Vpravo
H-D SCBG AU 0,5-1,5 2000 RE kolík. role
Přidat do porovnání produktů
Cena
Would you like a personalized offer for this item?
Request price
1 Role na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Pro průřezy vodičů od 0,14 do 2,50 mm².
Použití
- Pro použití s mnoha vložkami hranatých konektorů EPIC® nebo modulárními vložkami.