13162000
Soustružený kontakt; Kolík; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 0.14mm² - 0.37mm²; Mosaz Postříbřený
H-D SCEM AG 0.14-0.37 KONTAKT.KOLÍK
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.326,17 Kč
(1.326,17 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- Pro průřezy vodičů od 0,14 do 2,50 mm².
Použití
- Zur Verwendung mit Rechtecksteckverbinder-Einsätzen der Serie EPIC®H-D.