11250000
Krimpovací vložka Kolík; Počet kontaktů: 7+PE; Konstrukční velikost: 3A; 24 V AC rms dle IEC; 10 A dle IEC; Pro průřez (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; Polybutylentereftalát
EPIC® H-D 7 SCG kolíková vložka (A)
Přidat do porovnání produktů
Cena
752,88 Kč
(7.528,76 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Malý, vysoce výkonný konektor
- Vysoce kvalitní krimpovací kontakty
Použití
- Výroba strojů a zařízení
- Regulační technika