11285300
EPIC® H-DD 108
Krimpovací vložka Kolík; Počet kontaktů: 108+PE; Konstrukční velikost: 24B; 250 V AC rms / DC dle IEC; 8.5 A dle UL; Pro průřez (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; Polykarbonát
EPIC® H-DD 108 SCM 1-108 kolíková vložka
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.237,71 Kč
(44.754,19 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Řada H-DD se soustruženými kontakty je konstruována pro velký počet pinů na malém prostoru. Díky tomu je možné zvolit menší provedení pouzdra
Použití
- Strojírenství
- Osvětlovací a ozvučovací technika
- Plastikářský průmysl