10180400
Krimpovací vložka Kolík; Počet kontaktů: 10+PE; Konstrukční velikost: 6B; 500 V AC rms / DC dle IEC; 16 A dle UL/CSA; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 4mm²; Polykarbonát
EPIC® H-EE 10 SCM kolíková vložka
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.823,13 Kč
(48.231,27 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vložky H-EE se soustruženými kontakty pro velký počet pinů na malém prostoru.
- Pro montáž do pouzdra H-B
Použití
- Strojírenství
- Investiční výstavba
- Výroba zařízení a přístrojů