10186400
EPIC® H-EE 46
Krimpovací vložka Kolík; Počet kontaktů: 46+PE; Konstrukční velikost: 24B; 500 V AC rms / DC dle IEC; 16 A dle UL/CSA; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 4mm²; Polykarbonát
H-EE 46 SCM MALE INSERT 1-46
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.022,18 Kč
(80.443,66 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vložky H-EE se soustruženými kontakty pro velký počet pinů na malém prostoru.
- Pro montáž do pouzdra H-B
Použití
- Strojírenství
- Investiční výstavba
- Výroba zařízení a přístrojů