10184500
Krimpovací vložka Kolík; Počet kontaktů: 32+PE; Konstrukční velikost: 32B; 500 V AC rms / DC dle IEC; 16 A dle UL/CSA; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 4mm²; Polykarbonát
EPIC® H-EE 32 SCM 33-64 kolíková vložka
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.661,11 Kč
(73.222,18 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Vložky H-EE se soustruženými kontakty pro velký počet pinů na malém prostoru.
- Pro montáž do pouzdra H-B
Použití
- Strojírenství
- Investiční výstavba
- Výroba zařízení a přístrojů