10185500
Krimpovací vložka Dutinka; Počet kontaktů: 32+PE; Konstrukční velikost: 32B; 500 V AC rms / DC dle IEC; 16 A dle UL/CSA; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 4mm²; Polykarbonát
EPIC® H-EE 32 BCM 33-64 dutinková vložka
Přidat do porovnání produktů
Cena
74.261,63 Kč
(74.261,63 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 100 Ks.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Vložky H-EE se soustruženými kontakty pro velký počet pinů na malém prostoru.
- Pro montáž do pouzdra H-B
Použití
- Strojírenství
- Investiční výstavba
- Výroba zařízení a přístrojů